Opublikuj swoje produkty
Uchwyt WARM TOUCH, 801-36-14050
Uchwyt WARM TOUCH, 801-36-14050
Uchwyt WARM TOUCH, 801-36-14050
Uchwyt WARM TOUCH, 801-36-14050
    HEWI

    Uchwyt WARM TOUCH, 801-36-14050

    Uchwyt Seria 801 - z wysokiej jakości poliamidu o wyglądzie chromu i ciepłej haptyce - uchwyt z rozetkami do mocowania ze stali szlachetnej, zagięty na obu końcach pod kątem prostym - służy do podtrzymywania i podpierania - z odpornym na korozję stalowym rdzeniem - mocowanie ścienne za pomocą zestawu montażowego i rozetek HEWI - rozstaw osi 900 mm - Głębokość 89 mm, odstęp od ściany 56 mm, średnica drążka 33 mm, średnica rozety 70 mm - Przestrzegać w przypadku korzystania z zawieszanych siedzeń: Wymagane sprawdzenie zgodności. - Szczegółowa lista możliwych kombinacji uchwytów, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-36-14050
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSupport rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)970
    • Głębokość (mm)89
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing