Opublikuj swoje produkty
Uchwyt ścienny, składany HEWI, Edycja mat, 801-50B200
Uchwyt ścienny, składany HEWI, Edycja mat, 801-50B200
Uchwyt ścienny, składany HEWI, Edycja mat, 801-50B200
    HEWI

    Uchwyt ścienny, składany HEWI, Edycja mat, 801-50B200

    Range 801 Hinged support rail - Two parallel rails, arranged on top of each other, bars joined together by a connecting arch - is used for holding and supporting - with continuous, corrosion resistant steel core and wall plate made of polyamide with integrated steel core - Can be folded upwards and folded downwards with braked movement - Mounting on the wall with wall-specific HEWI mounting material (to be ordered separately) Sealing tape for sealing the fixing points is included in the delivery - Concealed mounting - tested up to 150 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Projection 600 mm , Height 259 mm and width 78 mm , Rail 33 mm in diameter - made of matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey) and 92 (anthracite grey) - Toilet roll holder 801.50B011, Toilet flushing mechanism (radio) 801.50B060 and floor supports 950.50.021XA and 950.50.023XA retrofittable - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - Fulfils the DIN 18040 requirements - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-50B200
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)259
    • Szerokość (mm)78
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars