Opublikuj swoje produkty
Zestaw uzupełniający przycisk spuszczania wody active+ (zdalnie kierowany falami radiowymi), 801-50D060
Zestaw uzupełniający przycisk spuszczania wody active+ (zdalnie kierowany falami radiowymi), 801-50D060
Zestaw uzupełniający przycisk spuszczania wody active+ (zdalnie kierowany falami radiowymi), 801-50D060
    HEWI

    Zestaw uzupełniający przycisk spuszczania wody active+ (zdalnie kierowany falami radiowymi), 801-50D060

    Zestaw uzupełniający przycisk spłukiwania wody (sterowanie radiowe) - do zamocowania na uchwytach ściennych 801.50.... - łatwy w montażu - szer. 50 mm, wys. 68 mm, dł. 105 mm - z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) z cząsteczkami mikrosrebra o działaniu bakteriobójczym - częstotliwość 868,4 MHz - odpowiedni do systemów spłukiwania sterowanych radiowo firm: Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE i Grohe - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-50D060
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged support rails, Accessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)68
    • Szerokość (mm)105
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units