Opublikuj swoje produkty
Uchwyt ścienny, składany, obrotowy active+, 801-50D120
Uchwyt ścienny, składany, obrotowy active+, 801-50D120
Uchwyt ścienny, składany, obrotowy active+, 801-50D120
    HEWI

    Uchwyt ścienny, składany, obrotowy active+, 801-50D120

    Składana poręcz podporowa, obrotowy z serii 801 - dwa równoległe, ułożone jeden nad drugim, drążki łączone za pomocą kolanka łączącego - służy do przytrzymywania i podtrzymywania - z ciągłym, zabezpieczonym przed korozją rdzeniem stalowym i poliamidową płytą ścienną ze zintegrowanym rdzeniem stalowym - możliwość składania do góry i hamowania w dół, a w pozycji złożonej możliwość obracania w lewo lub w prawo w kierunku ściany - montaż na ścianie za pomocą specyficznego dla ściany materiału mocującego HEWI (zamawiany oddzielnie) - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy - ukryte mocowanie - Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - wysunięcie 850 mm, 259 mm wysokości i 78 mm szerokości, Średnica pręta 33 mm z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy), z mikrosrebrem przeciwdrobnoustrojowym - Uchwyt na rolkę papieru toaletowego 801.50D011, Wyzwalacz spłuczki WC (radiowy) 801.50D060 i wsporniki podłogowe 950.50.021XA i 950.50.023XA do doposażenia - jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - spełnia wymogi normy DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 i SIA 500 - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-50D120
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)259
    • Szerokość (mm)78
    • Głębokość (mm)850
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars