Opublikuj swoje produkty
Krzesełko zawieszane HEWI, Powierzchnia do siedzenia: szer. 345 mm, gł. 336 mm,szer. elementów siedzenia 55 mm, 801-51-100
Krzesełko zawieszane HEWI, Powierzchnia do siedzenia: szer. 345 mm, gł. 336 mm,szer. elementów siedzenia 55 mm, 801-51-100
Krzesełko zawieszane HEWI, Powierzchnia do siedzenia: szer. 345 mm, gł. 336 mm,szer. elementów siedzenia 55 mm, 801-51-100
    HEWI

    Krzesełko zawieszane HEWI, Powierzchnia do siedzenia: szer. 345 mm, gł. 336 mm,szer. elementów siedzenia 55 mm, 801-51-100

    Fotel amortyzowany z serii 801 - konstrukcja z drążków, Elementy siedziska i oparcia - służy jako zdejmowane siedzisko w strefie prysznica - do zawieszania w poręczach prysznicowych i uchwytach, Średnica pręta 30, 32 i 33 mm - szerokość 345 mm, 471 mm wysokości, 480 mm głębokości - powierzchnia siedziska: szerokość 345 mm, Głębokość 336 mm - elementy siedziska: szerokość 55 mm - wykonane z poliamidu o wysokim połysku w wybranych kolorach HEWI - z odpornym na korozję stalowym rdzeniem - testowane do 200 kg - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Szczegółowa lista możliwych kombinacji chwytaków, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-51-100
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSeats and Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)471
    • Szerokość (mm)345
    • Głębokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010872
    • Nazwa ETIMShower seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats