Opublikuj swoje produkty
Krzesełko zawieszane HEWI, 801-51-107
Krzesełko zawieszane HEWI, 801-51-107
Krzesełko zawieszane HEWI, 801-51-107
    HEWI

    Krzesełko zawieszane HEWI, 801-51-107

    Krzesełko zawieszane, Składana seria 801 - konstrukcja z drążków, Powierzchnia siedziska i oparcia - służy jako zdejmowane siedzisko w strefie prysznica - ze składanym siedziskiem oszczędzającym miejsce - Do mocowania do poręczy prysznicowych i uchwytów, Średnica pręta 30, 32 i 33 mm - szerokość 345 mm, Wysokość 472 mm, Głębokość 485 mm - powierzchnia siedziska: szerokość 345 mm, Głębokość 339 mm - wykonane z poliamidu o wysokim połysku w wybranych kolorach HEWI - z odpornym na korozję stalowym rdzeniem - testowane do 200 kg - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Szczegółowa lista możliwych kombinacji chwytaków, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-51-107
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSeats and Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)472
    • Szerokość (mm)345
    • Głębokość (mm)485
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010872
    • Nazwa ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats