Opublikuj swoje produkty
Stołek HEWI, 801-51-300
Stołek HEWI, 801-51-300
Stołek HEWI, 801-51-300
    HEWI

    Stołek HEWI, 801-51-300

    Taboret prysznicowy z serii 801 - konstrukcja z drążków i elementów siedziska - do bezpiecznego siedzenia w łazience - Użytkowanie mobilne - szerokość 345 mm, Wysokość 505 mm, Głębokość 336 mm - elementy siedziska: szerokość 55 mm - z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją - wykonane z wysokiej jakości poliamidu w wybranych kolorach HEWI - testowane do 200 kg - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-51-300
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSeats and Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)505
    • Szerokość (mm)345
    • Głębokość (mm)336
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011027
    • Nazwa ETIMShower stool
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats