Opublikuj swoje produkty
Oparcie HEWI, meets the requirements of BS standardBackrest jet black, 801-51-9123
Oparcie HEWI, meets the requirements of BS standardBackrest jet black, 801-51-9123
Oparcie HEWI, meets the requirements of BS standardBackrest jet black, 801-51-9123
    HEWI

    Oparcie HEWI, meets the requirements of BS standardBackrest jet black, 801-51-9123

    Oparcie, Seria 801 - oparcie z prętami prostokątnymi i rozetami mocującymi po obu stronach - służy do podtrzymywania pleców na toalecie - z ciągłym, zabezpieczonym przed korozją rdzeniem stalowym - montaż na ścianie z rozetami - 435 do 535 mm szerokości, głębokość 150 mm, wysokość oparcia 334 mm i szerokość 370 mm, średnica pręta 33 mm, średnica rozety 70 mm - plastikowe oparcie w kolorze HEWI 90 (głęboka czerń) - wykonane z poliamidu o wysokim połysku zgodnie z tabelą kolorów HEWI - spełnia wymogi normy BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-51-9123
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuBack rest rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers