Opublikuj swoje produkty
Oparcie HEWI, wersja lewostronna, 801-51-920L
Oparcie HEWI, wersja lewostronna, 801-51-920L
Oparcie HEWI, wersja lewostronna, 801-51-920L
    HEWI

    Oparcie HEWI, wersja lewostronna, 801-51-920L

    Oparcie Seria 801 - miękkie oparcie z dwoma drążkami i rozetami mocującymi - służy do opierania pleców w czasie siedzenia na WC - z odpornym na korozję stalowym rdzeniem - wersja lewostronna - montaż na rozecie z prawej strony - montaż na uchwycie ściennym z lewej strony - możliwość regulacji podczas montażu - szer. 670 - 730 mm, wys. 220 mm i gł. 150 mm, szer. oparcia 350 mm, śr. drążka 33 mm, śr. rozety 70 mm - oparcie z czarnej pianki poliuretanowej - z wysokiej jakości poliamidu w wybranych kolorach HEWI - spełnia wymagania norm DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601 - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-51-920L
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuBack rest rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)220
    • Szerokość (mm)782
    • Głębokość (mm)164
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers