Opublikuj swoje produkty
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), projecting seat element right, 801-51US330R
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), projecting seat element right, 801-51US330R
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), projecting seat element right, 801-51US330R
    HEWI

    L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), projecting seat element right, 801-51US330R

    Składane siedzisko prysznicowe, w kształcie litery L (USA) - konstrukcja z drążków i elementów siedziska - służy do bezpiecznego siedzenia w obrębie prysznica - możliwość składania siedziska do pozycji pionowej - z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją - płyta ścienna z poliamidu ze zintegrowanym stalowym rdzeniem - wystająca część siedziska po prawej stronie - wąskie siedzisko ma szerokość 18 1/8 cala (460 mm) i głębokość 15 1/16 cala (382 mm) - wystająca część siedziska ma szerokość 13 9/16 cala (345 mm) i głębokość 22 3/4 cala (578 mm) - elementy siedziska o szerokości 2 3/16 cala (55 mm) - maksymalne obciążenie 450 lbs (204 kg) - w komplecie materiał mocujący do mocowania do ścian pustakowych z podwójną drewnianą okładziną tylną wykonaną z dwóch paneli ze sklejki lub twardego drewna o wymiarach 2 x 12 cali połączonych panelem ze sklejki o wymiarach 1/2 x 12 cali. - ukryte mocowanie - z wysokiej jakości poliamidu, w kolorze HEWI 99 (czysta biel), 95 (szary), 92 (szary antracytowy), 90 (głęboka czerń), 86 (piasek), 84 (umbra) i 33 (rubinowa czerwień) - spełnia wymagania standardów ADA 2010 i ICC/ANSI A117.1-2017
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-51US330R
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)259
    • Szerokość (mm)724
    • Głębokość (mm)578
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010872
    • Nazwa ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers