Opublikuj swoje produkty
Platforma ścienna z osłoną HEWI, 802-50-00390
Platforma ścienna z osłoną HEWI, 802-50-00390
Platforma ścienna z osłoną HEWI, 802-50-00390
    HEWI

    Platforma ścienna z osłoną HEWI, 802-50-00390

    Płyta montażowa z pokrywą do składanej poręczy podporowej Serii 802 LifeSystem - prostokątna płyta ścienna z pokrywą - służy do podtrzymywania składanych poręczy podporowych 802.50... - szerokość 122 mm, wysokość 203 mm, głębokość 25 mm - Płyta ścienna z wysokiej jakości stali szlachetnej, matowo szlifowanej - ostona z wysokiej jakości poliamidu w koloraze HEWI 98 (biały sygnałowy) i 92 (antracytowy) - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny802-50-00390
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)203
    • Szerokość (mm)122
    • Głębokość (mm)25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars