Opublikuj swoje produkty
Zestaw uzupełniający przycisk spuszczania wody (zdalnie kierowany falami radiowymi), 802-50-06360
Zestaw uzupełniający przycisk spuszczania wody (zdalnie kierowany falami radiowymi), 802-50-06360
Zestaw uzupełniający przycisk spuszczania wody (zdalnie kierowany falami radiowymi), 802-50-06360
    HEWI

    Zestaw uzupełniający przycisk spuszczania wody (zdalnie kierowany falami radiowymi), 802-50-06360

    Zestaw uzupełniający radiowego przycisku spłukiwania WC Serii 802 LifeSystem (wersja z prawej) - Moduł wyzwalacza spłuczki WC do łatwego montażu i doposażania na składanej poręczy podporowej 802.50... - Możliwość montażu na składanym uchwycie nośnym od długości 700 mm - można łączyć z zestawem modernizacyjnym uchwyt na przybory do chodzenia 802.50.01260, taca 802.50.01360, uchwytem na rolki papieru toaletowego 802.50.01160 lub wspornikiem podłogowym do zestawu do rozbudowy spłuczki WC (radiowej) 802.50.02.. - wersja prawostronna - szerokość 25 mm, wysokość 53 mm, głębokość 100 mm - częstotliwość nadawcza 868,4 MHz - odpowiedni do sterowanych radiowo systemów spłukiwania firm: Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE i Grohe - wykonane z aluminium, malowane proszkowo w kolorach HEWI SD (biały sygnałowy, połysk) i DR (antracytowy, połysk) - oznakowanie CE i UKCA zgodnie z EMC 2014/30/UE
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny802-50-06360
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged support rails, Accessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)53
    • Szerokość (mm)25
    • Głębokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars