Opublikuj swoje produkty
Uchwyt ścienny Basic HEWI, 802-50-41060
Uchwyt ścienny Basic HEWI, 802-50-41060
Uchwyt ścienny Basic HEWI, 802-50-41060
    HEWI

    Uchwyt ścienny Basic HEWI, 802-50-41060

    Składany uchwyt pomocniczy Basic z regulacją wysokości serii LifeSystem - stabilna, jednoramienna, składana poręcz podporowa - antypoślizgowa i ergonomiczna nakładka na uchwyt - służy do trzymania, podpierania i wstawania - wysokiej jakości powierzchnia z tworzywa sztucznego oraz odporna na zarysowania powłoka proszkowa - najwyższa sztywność produktu zwiększa stabilność, dając użytkownikowi poczucie bezpiecznego chwytu - z regulacją wysokości, aby można było dostosować potrzebną wysokość podparcia do użytkownika - Regulacja w dół, wyciągnąć śrubę blokującą, regulacja w górę możliwa bez wyciągania śruby blokującej - Zakres regulacji 200 mm - rozkładany lekko w górę i składany w dół z amortyzacją - bezobsługowy, trwale płynny przegub, wstępnie ustawiony fabrycznie - zdefiniowana blokada zapobiega uderzaniu składanej poręczy podporowej o ścianę - Wysięgnik 930 mm, 153 mm szeroki, szyna ścienna 530 mm wysoka - nakładka na uchwyt o szerokości 58 mm - aluminiowy wysięgnik lakierowany proszkowo w kolorach HEWI biały sygnałowy z połyskiem z nakładką z tworzywa sztucznego w SD (biały sygnałowy, matowy) i GU (antracytowy, matowy) albo wysięgnik antracytowy z połyskiem z nakładką z tworzywa sztucznego w TB (biały sygnałowy, matowy) i DR (antracytowy, matowy), z chromowanymi na wysoki połysk elementami wystroju - Regulacja wysokości wykonana z aluminium malowanego proszkowo w kolorze HEWI DX (biały sygnałowy, matowy) - Uchwyt na rolki papieru toaletowego 802.50.01160, wyzwalacz spłuczki (radiowy) 802.50.06.. i półka 802.50.01360 do doposażenia - obciążenie do 100 kg - prosty montaż dzięki oddzielnej instalacji płyty z regulacją wysokości - schowany, odporny na korozję i sprawdzony materiał mocujący HEWI do różnych konstrukcji ścian (zamawiany oddzielnie) - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy - produkowany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny802-50-41060
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)530
    • Szerokość (mm)153
    • Głębokość (mm)930
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars