Opublikuj swoje produkty
Uchwyt ścienny Premium HEWI, 802-50-41260
Uchwyt ścienny Premium HEWI, 802-50-41260
Uchwyt ścienny Premium HEWI, 802-50-41260
    HEWI

    Uchwyt ścienny Premium HEWI, 802-50-41260

    Składana poręcz podporowa Premium serii LifeSystem - bardziej stabilny, Składany uchwyt jednoramienny - Antypoślizgowa podkładka, ergonomiczny i optymalnie dostosowany, Podniesiona końcówka uchwytu - służy do utrzymywania, Wspieranie i prostowanie - Wysokiej jakości plastikowa powierzchnia i odporna na zarysowania powłoka proszkowa - maksymalna sztywność produktu zwiększa stabilność i zapewnia użytkownikowi poczucie pewności chwytu - Składane w górę i w dół z lekką amortyzacją - niskie koszty utrzymania, Trwale płynnie działające złącze, Preset ex works - zdefiniowany przystanek zapobiega, aby składany uchwyt podpierający dotykał ściany - wysunięcie 700 mm, szerokość 120 mm, Panel ścienny o wysokości 202 mm - Podkładka o szerokości 58 mm, Końcówka uchwytu o szerokości 84 mm - Aluminiowy wspornik, malowane proszkowo w kolorach HEWI: biały sygnałowy, błyszczący z plastikowym uchwytem w SD (biały sygnałowy), matowy) i GU (antracyt, matowy) lub wspornik antracytowy, błyszczący z podkładką antypoślizgową w TB (biały sygnałowy), matowy) i DR (antracyt, mat), z chromowanymi elementami o wysokim połysku - Uchwyt rolki papieru 802.50.01160, Spłukiwanie (radio) 802.50.06.., Uchwyt wspomagający chodzenie 802.50.01260, Półka 802.50.01360, Możliwość doposażenia w podparcie pleców 802.51.90..i regulację wysokości 950.50.10260 - do użytku mobilnego - Szybki montaż poprzez proste przymocowanie składanego uchwytu do oddzielnie instalowanej płyty montażowej ze stali nierdzewnej., matowy polerowany - ukryty, Bezkorozyjny i przetestowany materiał mocujący HEWI do różnych konstrukcji ścian (zamawiany osobno) - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy - Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny802-50-41260
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)216
    • Szerokość (mm)120
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars