Opublikuj swoje produkty
Uchwyt ścienny Premium HEWI, 802-50-47060
Uchwyt ścienny Premium HEWI, 802-50-47060
Uchwyt ścienny Premium HEWI, 802-50-47060
    HEWI

    Uchwyt ścienny Premium HEWI, 802-50-47060

    Składana poręcz podporowa Premium z przyciskiem funkcyjnym wersja E z lewej strony serii LifeSystem - bardziej stabilny, Składany uchwyt jednoramienny - Antypoślizgowa podkładka, ergonomiczny i optymalnie dostosowany, Podniesiona końcówka uchwytu - służy do utrzymywania, Podtrzymywanie i prostowanie - Wysokiej jakości plastikowa powierzchnia i odporna na zarysowania powłoka proszkowa - maksymalna sztywność produktu zwiększa stabilność i zapewnia użytkownikowi poczucie pewności chwytu - z przyciskiem funkcyjnym (wersja E) - Wersja lewostronna (z linii wzroku użytkownika) - żółty przycisk (symbol dzwonka) służy do wyzwalania dowolnie zdefiniowanej funkcji (przycisk funkcyjny nie spełnia wymagań dla połączenia alarmowego zgodnie z DIN VDE 0834-1) (wypukły, wyczuwalny punkt nacisku) - Kabel z wolnymi końcówkami do podłączenia na ścianie - łącznie z białą pokrywą na puszkę podtynkową - napięcie sterujące maks. 30 V = SELV, PELV, prąd przełączania do maks. 2 A - pasuje do wszystkich dostępnych spłuczek podtynkowych ze sterowaniem elektrycznym - Składane w górę i w dół z lekką amortyzacją - niskie koszty utrzymania, Trwale płynnie działające złącze, Preset ex works - zdefiniowany przystanek zapobiega, aby składany uchwyt podpierający dotykał ściany - wysunięcie 750 mm, szerokość 120 mm, Panel ścienny o wysokości 202 mm - Podkładka o szerokości 58 mm, Końcówka uchwytu o szerokości 84 mm - Aluminiowy wspornik, malowane proszkowo w kolorach HEWI: biały sygnałowy, błyszczący z plastikowym uchwytem w SD (biały sygnałowy), matowy) i GU (antracyt, matowy) lub wspornik antracytowy, błyszczący z podkładką antypoślizgową w TB (biały sygnałowy), matowy) i DR (antracyt, mat), z chromowanymi elementami o wysokim połysku - Uchwyt na rolkę papieru 802.50.01160 i wspornik tylny 802.51.90... można zamontować później - prosty montaż dzięki oddzielnej instalacji płyty montażowej ze stali nierdzewnej., matowy polerowany - ukryty, Bezkorozyjny i przetestowany materiał mocujący HEWI do różnych konstrukcji ścian (zamawiany osobno) - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy - Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - spełnia wymogi obowiązujące w Belgii (CWATUPE, WVG Vlaanderen) w odniesieniu do występu składanego uchwytu pomocniczego na WC
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny802-50-47060
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)216
    • Szerokość (mm)120
    • Głębokość (mm)750
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars