Opublikuj swoje produkty
Stołek prysznicowy, 802-51-32240
Stołek prysznicowy, 802-51-32240
Stołek prysznicowy, 802-51-32240
    HEWI

    Stołek prysznicowy, 802-51-32240

    Wysokiej jakości stołek prysznicowy z serii 802 LifeSystem - solidniejszy, Stołek o ergonomicznym kształcie - z uniwersalnym podłokietnikiem/oparciem - dla bezpiecznego siedzenia pod prysznicem - szerokość 648 mm, 789 mm wysokości, 474 mm głębokości - powierzchnia siedziska: szerokość 452 mm, 450 mm głębokości - Masa własna: około 9,2 kg - Siedzisko i podłokietnik/oparcie wykonane z wysokiej jakości sztywnej pianki PUR/Integral w kolorach HEWI 98 (biały sygnałowy), matowy) i 92 (szary antracytowy, mat) - Siedzisko z otworem higienicznym i odpływem wody - Cztery chromowane na wysoki połysk, stalowe nogi o regulowanej wysokości z antypoślizgowymi stopkami - testowane do 200 kg - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Wysokość siedziska regulowana w czterech stopniach od 420 mm do 510 mm (30 mm każdy) - jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny802-51-32240
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSeats and Stools
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)819
    • Szerokość (mm)648
    • Głębokość (mm)474
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliuretan
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011027
    • Nazwa ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats