Opublikuj swoje produkty
Kosz z podajnikiem woreczków higienicznych HEWI, pojemność ok. 6 l, 805-05-210
Kosz z podajnikiem woreczków higienicznych HEWI, pojemność ok. 6 l, 805-05-210
Kosz z podajnikiem woreczków higienicznych HEWI, pojemność ok. 6 l, 805-05-210
    HEWI

    Kosz z podajnikiem woreczków higienicznych HEWI, pojemność ok. 6 l, 805-05-210

    Kosz z podajnikiem woreczków higienicznych Seria 805 - pojemnik o kubistycznym kształcie z elementem montażowym dystansującym produkt od ściany - służy jako pojemnik na odpadki higieniczne - z zintegrowanym schowkiem na woreczki na odpady - pojemność ok. 6 l - zintegrowany, niewidoczny uchwyt na worki - pokrywa z uchwytem - szer. 160 mm, wys.300 mm i gł. 140 mm - do montażu ściennego - pojemnik i pokrywa z wysokiej jakości stali o szczotkowanej powierzchni - osłona otworu z wysokiej jakości poliamidu w kolorach HEWI 90 (czerń głębi), 92 (szarość antracytu), 98 (biały), 99 (czysta biel) - w dostawie odporny na korozję zestaw do mocowania
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny805-05-210
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)302
    • Szerokość (mm)160
    • Głębokość (mm)151
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011189
    • Nazwa ETIMGarbage bucket
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS