Opublikuj swoje produkty
Dozownik mydła HEWI, 600 ml, 805-06-100
Dozownik mydła HEWI, 600 ml, 805-06-100
Dozownik mydła HEWI, 600 ml, 805-06-100
    HEWI

    Dozownik mydła HEWI, 600 ml, 805-06-100

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
    Dozownik mydła Seria 805 - pojemnik o kubistycznym kształcie z elementem montażowym dystansującym produkt od ściany - pasuje do dostępnego na rynku mydła w płynie - z wewnętrzym, wyjmowanym pojemnikiem do napełniania, pojemność 600 ml - pojemnik wyjmowany do czyszczenia - boczne okienko do kontroli poziomu zużycia - ochrona przed niekontrolowanym dostępem - szer. 95 mm, wys. 275 mm i gł. 95 mm, gł. elementu dystansującego 10 mm - do montażu ściennego - z wysokiej jakości stali, powierzchnia szczotkowana - uchwyt dozowania z wysokiej jakości poliamidu w kolorach HEWI 90 (czerń głębi), 92 (szarość antracytu), 98 (biały), 99 (czysta biel) - Nadaje się do mydła w płynie o lepkości od 1500 do 4000 mPa-s.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny805-06-100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuSoap dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)301
    • Szerokość (mm)95
    • Głębokość (mm)105
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS