Opublikuj swoje produkty
Dozownik środka dezynfekującego HEWI, 500 ml, 805-06-350
Dozownik środka dezynfekującego HEWI, 500 ml, 805-06-350
Dozownik środka dezynfekującego HEWI, 500 ml, 805-06-350
    HEWI

    Dozownik środka dezynfekującego HEWI, 500 ml, 805-06-350

    Dozownik środka dezynfekującego i mydła - półotwarty pojemnik ze stali szczotkowanej - do dozowania bezchlorowych, alkoholowych środków do dezynfekcji rąk lub mydeł w płynie - przystosowany do standardowych butelek Euronorm o pojemności 500 ml - łatwa wymiana butelki - długi uchwyt dozowania - porcja dozowania ustawiana wielostopniowo, pompka dozowania ze stali - dozownik i pompkę można dezynfekować w specjalnie przystosowanych do tego urzędzeniach, autoklawowanie w temperaturze 134 °C, 3 bar - do montażu ściennego - z pustym pojemnikiem 500 ml do wielokrotnego napełniania - otwór wylotowy z poliamidu w kolorach HEWI 92 (szarość antracytu), 98 (biały), 99 (czysta biel) - szer. 82 mm, wys.245 mm i gł. 215 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny805-06-350
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuDispenser systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)287
    • Szerokość (mm)82
    • Głębokość (mm)215
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers