Opublikuj swoje produkty
Podajnik ręczników papierowych HEWI, 805-06-500
Podajnik ręczników papierowych HEWI, 805-06-500
Podajnik ręczników papierowych HEWI, 805-06-500
    HEWI

    Podajnik ręczników papierowych HEWI, 805-06-500

    Podajnik jednorazowych ręczników papierowych Seria 805 - pojemnik o kubistycznym kształcie z elementem montażowym dystansującym produkt od ściany - odpowiedni do standardowych ręczników papierowych ze składaniem typu C o szer. 240 - 250 mm i gł. 90 - 100 mm - pojemność ok. 300 - 450 sztuk ręczników papierowych - boczne okienko do kontroli poziomu zużycia - ochrona przed niekontrolowanym dostępem - szer. 301 mm, wys. 360 mm i gł. 120 mm, gł. elementu dystansującego 15 mm - do montażu ściennego - z wysokiej jakości stali, powierzchnia szczotkowana - element wykończenia z wysokiej jakości poliamidu w kolorach HEWI 90 (czerń głębi), 92 (szarość antracytu), 98 (biały), 99 (czysta biel) HEWI zaleca stosowanie następujących ręczników papierowych: Katrin: Basic C-Fold (Nr 34545, 34330) Santino: Santino Comfort (Nr 151086, 142000) Tork: Tork Universal (Nr 120181, 290233, 290248) lub Tork Advanced (Nr 290264, 290275)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny805-06-500
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuPaper dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)364
    • Szerokość (mm)301
    • Głębokość (mm)135
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010593
    • Nazwa ETIMPaper dispenser
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS