Opublikuj swoje produkty
Pojemnik na dużą rolkę papieru toaletowego HEWI, 805-21-600
Pojemnik na dużą rolkę papieru toaletowego HEWI, 805-21-600
Pojemnik na dużą rolkę papieru toaletowego HEWI, 805-21-600
    HEWI

    Pojemnik na dużą rolkę papieru toaletowego HEWI, 805-21-600

    Pojemnik na dużą rolkę papieru toaletowego Seria 805 - pojemnik o kubistycznym kształcie z elementem montażowym dystansującym produkt od ściany - odpowiedni dla dostępnych na rynku dużych rolek papieru toaletowego o średnicy 250 - 320 mm - boczne okienko do kontroli poziomu zużycia - ochrona przed niekontrolowanym dostępem - do montażu ściennego - szer. 365 mm, wys. 365 mm i gł. 125 mm, gł. elementu dystansującego 15 mm - z wysokiej jakości stali, powierzchnia szczotkowana - element wykończenia z wysokiej jakości poliamidu w kolorach HEWI 90 (czerń głębi), 92 (szarość antracytu), 98 (biały), 99 (czysta biel) - w dostawie odporny na korozję zestaw do mocowania
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny805-21-600
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)369
    • Szerokość (mm)365
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units