Opublikuj swoje produkty
Uchwyt ścienny, składany HEWI, dł. 600 mm, płytka ścienna ze stali, 805-50-100
Uchwyt ścienny, składany HEWI, dł. 600 mm, płytka ścienna ze stali, 805-50-100
Uchwyt ścienny, składany HEWI, dł. 600 mm, płytka ścienna ze stali, 805-50-100
Uchwyt ścienny, składany HEWI, dł. 600 mm, płytka ścienna ze stali, 805-50-100
Uchwyt ścienny, składany HEWI, dł. 600 mm, płytka ścienna ze stali, 805-50-100
    HEWI

    Uchwyt ścienny, składany HEWI, dł. 600 mm, płytka ścienna ze stali, 805-50-100

    Składana poręcz podporowa, obrotowa serii 805 Classic - dwa równoległe, ułożone jeden nad drugim, drążki połączone ze sobą kolankiem połączeniowym (uformowanym z ciągłej rury) - Służy do przytrzymywania i podpierania - Płyta ścienna wykonana z poliamidu ze zintegrowanym rdzeniem stalowym - Możliwość składania do góry i hamowania w dół oraz obracania w lewo lub w prawo w kierunku ściany w pozycji złożonej - montaż na ścianie za pomocą specyficznego dla ściany materiału mocującego HEWI (zamawiany oddzielnie) - taśma uszczelniająca do uszczelniania punktów mocowania wchodzi w zakres dostawy - ukryte mocowanie - Przetestowano do 150 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - wysunięcie 600 mm, 259 mm wysokości i 78 mm szerokości, Średnica pręta 33 mm, Grubość rury 2 mm - z wysokiej jakości stali szlachetnej, powierzchnia matowa szlifowana - Uchwyt na rolkę papieru toaletowego 805.50.015 i wyzwalacz spłukiwania toalety (radiowy) 805.50.060 oraz wsporniki podłogowe 950.50.022XA i 950.50.024XA mogą być doposażone. - jest produkowany zgodnie z rozporządzeniem CE i UKCA (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - spełnia wymogi normy DIN 18040
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny805-50-100
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)256
    • Szerokość (mm)75
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars