Opublikuj swoje produkty
Oparcie HEWI, 805-51-906
Oparcie HEWI, 805-51-906
Oparcie HEWI, 805-51-906
    HEWI

    Oparcie HEWI, 805-51-906

    Oparcie, Seria 805 - oparcie z obustronnymi prętami mocującymi pod kątem prostym - służy do podtrzymywania pleców na toalecie - montaż na składanych poręczach podporowych Serii 805 - regulowany na miejscu - 650 do 750 mm szerokości, 150 mm głębokości, oparcie 334 mm wysokości i 370 mm szerokości, średnica pręta 33 mm - plastikowe oparcie w kolorach HEWI 98 (biały sygnałowy), 92 (szary antracytowy) i 90 (głęboka czerń) - połączenie wykonane z wysokiej jakości stali szlachetnej, satynowa polerowana powierzchnia - spełnia wymogi normy DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny805-51-906
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuBack rest rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)334
    • Szerokość (mm)783
    • Głębokość (mm)105
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers