Opublikuj swoje produkty
Uchwyt na suszarkę HEWI, 900-00-00060
Uchwyt na suszarkę HEWI, 900-00-00060
Uchwyt na suszarkę HEWI, 900-00-00060
    HEWI

    Uchwyt na suszarkę HEWI, 900-00-00060

    Uchwyt do suszarek System 900 - uchwyt z wysokiej jakości stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze HEWI CV (czarny matowy) i ER (ciemnoszary matowy) z wkładem z czarnego, matowego poliamidu lub malowanym proszkowo w HEWI kolorze AS (biały matowy) z wkładem z białego, matowego poliamidu (ciemnoszary matowy) - z wkładem do ochrony przed uszkodzeniami suszarki - wewnątrz 78 mm szeroki, 37 mm wysoki, 104 mm głęboki - do montażu ściennego, ukryte mocowanie - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-00-00060
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuHair dryer holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)37
    • Szerokość (mm)89
    • Głębokość (mm)104
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC000546
    • Nazwa ETIMHair dryer/hair styler
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units