Opublikuj swoje produkty
Półka HEWI, 900-03-00040
Półka HEWI, 900-03-00040
Półka HEWI, 900-03-00040
    HEWI

    Półka HEWI, 900-03-00040

    Półka z uchwytem - półka ze zintegrowanym uchwytem z przodu - możliwość zastosowania lustra - uchwyt z wysokiej jakości stali szlachetnej, chromowanej - płyta szklana z folią ochronną zatrzymującą odłamki szkła, lakierowana z tyłu na biało - szerokość 720 mm, wysokość 70 mm, głębokość 188 mm - średnica uchwytu 25 mm - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-03-00040
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShelves, Shower baskets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)720
    • Głębokość (mm)188
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011163
    • Nazwa ETIMShelf
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units