Opublikuj swoje produkty
Kosz na zużyte ręczniki HEWI
Kosz na zużyte ręczniki HEWI
Kosz na zużyte ręczniki HEWI
    HEWI

    Kosz na zużyte ręczniki HEWI

    Kosz na odpady papierowe System 900 - kątowy korpus podstawy - służy jako odpadowy pojemnik na zużyte ręczniki papierowe - pojemność ok. 60 l - niewidoczny, zintegrowany uchwyt na worek z funkcją wysuwania ułatwiającą wkładanie i wyjmowanie worka - pokrywa z zakładką dźwigniową - 340 mm szerokości, 621 mm wysokości i 263 mm głębokości - do montażu na ścianie lub wolnostojący - wykonanie z wysokiej jakości stali szlachetnej, powierzchnia matowa szlifowana - łącznie z bezkorozyjnym materiałem mocującym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-05-004XA
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)624
    • Szerokość (mm)340
    • Głębokość (mm)273
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011189
    • Nazwa ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 19 11
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers