Opublikuj swoje produkty
Kosz z podajnikiem woreczków higienicznych HEWI, pojemność ok. 6 l, 900-05-006XA
Kosz z podajnikiem woreczków higienicznych HEWI, pojemność ok. 6 l, 900-05-006XA
Kosz z podajnikiem woreczków higienicznych HEWI, pojemność ok. 6 l, 900-05-006XA
    HEWI

    Kosz z podajnikiem woreczków higienicznych HEWI, pojemność ok. 6 l, 900-05-006XA

    Kosz z podajnikiem woreczków higienicznych System 900 - kątowy korpus podstawy - pojemność ok. 6 l - niewidoczny, zintegrowany uchwyt na worek z funkcją wysuwania ułatwiającą wkładanie i wyjmowanie worka - ze zintegrowanym pojemnikiem na standardowe plastikowe worki higieniczne (maks. rozmiar opakowania 130 x szer. 90 x wys. 20 mm) - pokrywa z zakładką dźwigniową - 160 mm szerokości, 290 mm wysokości i 140 mm głębokości - do montażu na ścianie - wykonanie z wysokiej jakości stali szlachetnej, powierzchnia matowa szlifowana - łącznie z bezkorozyjnym materiałem mocującym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-05-006XA
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)294
    • Szerokość (mm)160
    • Głębokość (mm)151
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011189
    • Nazwa ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units