Opublikuj swoje produkty
Dozownik mydła lub środka dezynfekującego z uchwytem HEWI, 200 ml, 900-06-00060
Dozownik mydła lub środka dezynfekującego z uchwytem HEWI, 200 ml, 900-06-00060
Dozownik mydła lub środka dezynfekującego z uchwytem HEWI, 200 ml, 900-06-00060
    HEWI

    Dozownik mydła lub środka dezynfekującego z uchwytem HEWI, 200 ml, 900-06-00060

    Dozownik mydła lub środka dezynfekującego z uchwytem System 900 - nadaje się do stosowania przy umywalce - cylindryczny uchwyt ścienny - uchwyt z wysokiej jakości stali malowany proszkowo w HEWI kolorach DX (biały matowy), DC (czarny matowy) i SC (ciemnoszary matowy) - uchwyt wewnątrz z folią ochronną dla bezpiecznej, zdefiniowanej pozycji oraz dla ochrony przed uszkodzeniami szklanego wkładu - wysokość 180 mm, głębokość 85 mm, średnica 70 mm - dozownik z wysokiej jakości satynowanego szkła kryształowego - głowica pompki dozującej pokryta wysokiej jakości chromem - pojemność ok. 200 ml - do montażu ściennego, ukryte mocowanie - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-06-00060
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuDispenser systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)101
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers