Opublikuj swoje produkty
Dozownik mydła z uchwytem HEWI, 200 ml, 900-06-00140
Dozownik mydła z uchwytem HEWI, 200 ml, 900-06-00140
Dozownik mydła z uchwytem HEWI, 200 ml, 900-06-00140
    HEWI

    Dozownik mydła z uchwytem HEWI, 200 ml, 900-06-00140

    Dozownik mydła z uchwytem System 900 - nadaje się do stosowania przy umywalce - cylindryczny uchwyt ścienny - uchwyt z metalu, pokryty wysokiej jakości chromem - uchwyt wewnątrz z folią ochronną dla bezpiecznej, zdefiniowanej pozycji oraz ochrony przed uszkodzeniami wkładu - wysokość 180 mm, głębokość 84 mm, średnica 71 mm - dozownik mydła z wysokiej jakości poliamidu w kolorach HEWI 92 (antracytowy) i 98 (biały sygnałowy) - głowica pompki dozującej pokryta wysokiej jakości chromem - pojemność ok. 200 ml - do montażu ściennego, ukryte mocowanie - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-06-00140
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuSoap dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)71
    • Głębokość (mm)98
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers