Opublikuj swoje produkty
Dozownik mydła lub środka dezynfekującego z uchwytem HEWI, 200 ml, 900-06-00160
Dozownik mydła lub środka dezynfekującego z uchwytem HEWI, 200 ml, 900-06-00160
Dozownik mydła lub środka dezynfekującego z uchwytem HEWI, 200 ml, 900-06-00160
Dozownik mydła lub środka dezynfekującego z uchwytem HEWI, 200 ml, 900-06-00160
    HEWI

    Dozownik mydła lub środka dezynfekującego z uchwytem HEWI, 200 ml, 900-06-00160

    Dozownik mydła lub środka dezynfekującego z uchwytem System 900 - nadaje się do stosowania przy umywalce - cylindryczny uchwyt ścienny - uchwyt z metalu, malowany proszkowo w kolorze HEWI CV (czarny matowy) i ER (ciemnoszary matowy) z dozownikiem mydła z czarnego matowego poliamidu lub malowany proszkowo w HEWI kolorze AS (biały matowy) z dozownikiem mydła z białego matowego poliamidu. - uchwyt wewnątrz z folią ochronną dla bezpiecznej, zdefiniowanej pozycji oraz ochrony przed uszkodzeniami wkładu - wys. 180 mm, gł. 85 mm, śr. 70 mm - głowica pompki dozującej pokryta wysokiej jakości chromem - pojemność ok. 200 ml - do montażu ściennego, ukryte mocowanie - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-06-00160
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuDispenser systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)101
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers