Opublikuj swoje produkty
Dozownik mydła w piance SENSORIC, 500 ml, 900-06-00760
Dozownik mydła w piance SENSORIC, 500 ml, 900-06-00760
Dozownik mydła w piance SENSORIC, 500 ml, 900-06-00760
    HEWI

    Dozownik mydła w piance SENSORIC, 500 ml, 900-06-00760

    Elektroniczny dozownik mydła w piance System 900 - kątowy korpus podstawy - służy do wprowadzania do obrotu handlowego mydła piankowego - z pojemnikiem wewnętrznym do swobodnego napełniania, pojemność 500 ml - pojemnik wewnętrzny wyjmowany do czyszczenia - boczny wskaźnik napełnienia - bezdotykowe dozowanie mydła w piance - dołączona naklejka identyfikująca dozownik (jeśli jest to wymagane do odróżnienia dozowników mydła, piany mydlanej i środka dezynfekującego) - podświetlenie obszaru wyjściowego przy włączonym czujniku (niebieskie światło) - ze wskaźnikiem wymiany baterii - ochrona przed niewłaściwym użyciem przez blokadę - bezobsługowy - 102 mm szerokości, 270 mm wysokości i 98 mm głębokości - do montażu na ścianie - wykonanie z wysokiej jakości stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorach HEWI DX (głęboka matowa biel), DC (głęboka matowa czerń) i SC (głęboka matowa ciemnoszara perła mikowa) - łącznie z bezkorozyjnym materiałem mocującym HEWI - baterie (AA 1,5 V / 4 sztuki) nie wchodzą w zakres dostawy - oznakowanie CE zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE - Nadaje się do mydła piankowego o lepkości od 1 do 5 mPa-s
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-06-00760
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuSoap dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)274
    • Szerokość (mm)108
    • Głębokość (mm)98
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers