Opublikuj swoje produkty
Podajnik woreczków higienicznych HEWI, 900-06-011XA
Podajnik woreczków higienicznych HEWI, 900-06-011XA
Podajnik woreczków higienicznych HEWI, 900-06-011XA
    HEWI

    Podajnik woreczków higienicznych HEWI, 900-06-011XA

    Podajnik woreczków higienicznych, System 900 - do odbierania i wyjmowania dostępnych w handlu worków higienicznych z tworzywa sztucznego (maks. wielkość opakowania L 130 x szer. 90 x wys. 20 mm) - do montażu ściennego - 136 mm szerokości, 98 mm wysokości i 27,5 mm głębokości - wykonane z wysokogatunkowej stali szlachetnej, wykończone satyną - łącznie z niekorozyjnym materiałem mocującym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-06-011XA
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuDispenser systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)98
    • Szerokość (mm)136
    • Głębokość (mm)28
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers