Opublikuj swoje produkty
SENSORIC Disinfectant dispenser, upright model, 500 ml, 900-06-01560
SENSORIC Disinfectant dispenser, upright model, 500 ml, 900-06-01560
SENSORIC Disinfectant dispenser, upright model, 500 ml, 900-06-01560
    HEWI

    SENSORIC Disinfectant dispenser, upright model, 500 ml, 900-06-01560

    Elektroniczny dozownik do dezynfekcji model wolnostojący - nadaje się np. do lad i stołów - wykonany ze stali szlachetnej, malowany proszkowo w kolorach HEWI DX (biały głęboki mat), DC (czarny głęboki mat) i SC (ciemnoszara mika perłowa głęboki mat) - wraz z płytą podstawy w kolorze dozownika - Możliwość przykręcenia do blatu/stołu (zabezpieczenie przed kradzieżą) - bezkontaktowe dozowanie środków dezynfekcyjnych - Środek dezynfekujący jest dozowany w postaci sprayu - Oświetlenie obszaru dezynfekcji, gdy czujnik jest aktywny (niebieskie światło) - Dozownik jest używany do przechowywania dostępnego w handlu środka dezynfekującego - z wewnętrznym, wyjmowanym pojemnikiem do napełniania, pojemność 500 ml - boczne okienko do kontroli poziomu zużycia - wyjmowana taca ociekowa z tworzywa sztucznego i wkładka w kolorze HEWI 90 (głęboka czerń) - Pozycja blokady do demontażu pompki lub wymiany baterii - wysokość 390 mm, głębokość 140 mm, szerokość 140 mm, ciężar: około 4 kg - Baterie (AA 1,5 V / 4 sztuki) nie wchodzą w zakres dostawy - oznakowanie CE i UKCA zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-06-01560
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuDispenser systems
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)390
    • Szerokość (mm)140
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers