Opublikuj swoje produkty
Okrągły wieszak na ręcznik HEWI, 900-09-00260
Okrągły wieszak na ręcznik HEWI, 900-09-00260
Okrągły wieszak na ręcznik HEWI, 900-09-00260
    HEWI

    Okrągły wieszak na ręcznik HEWI, 900-09-00260

    Pierścień ręcznikowy System 900 - zamknięty pierścień na ręcznik, prostokątny - służy do wieszania ręczników i innej odzieży - pierścień może być obracany - wykonanie z wysokiej jakości stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorach HEWI DX (głęboka matowa biel), DC (głęboka matowa czerń) i SC (głęboka matowa ciemnoszara perła mikowa) - 230 mm szerokości, 130 mm wysokości, ø 15 mm - do montażu na ścianie, mocowanie podtynkowe - łącznie z bezkorozyjnym materiałem mocującym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-09-00260
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuTowel rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)230
    • Głębokość (mm)21
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units