Opublikuj swoje produkty
Zestaw - szczotka do WC HEWI
Zestaw - szczotka do WC HEWI
Zestaw - szczotka do WC HEWI
    HEWI

    Zestaw - szczotka do WC HEWI

    Zestaw szczotka do WC System 900 - szczotka do WC z pojemnikiem - łatwa wymiana główki szczotki dzięki połączeniu bagnetowemu - pojemnik wyjmowany do czyszczenia - z wysokiej jakości stali szlachetnej, matowo szlifowanej - szerokość 89 mm, wysokość 440 mm, głębokość 109 mm - do montażu ściennego, ukryte mocowanie - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-20-000XA
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet brushes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)440
    • Szerokość (mm)89
    • Głębokość (mm)109
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010555
    • Nazwa ETIMLavatory brush set
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units