Opublikuj swoje produkty
Zestaw szczotki do WC z pokrywą HEWI, 900-20-001XA
Zestaw szczotki do WC z pokrywą HEWI, 900-20-001XA
Zestaw szczotki do WC z pokrywą HEWI, 900-20-001XA
    HEWI

    Zestaw szczotki do WC z pokrywą HEWI, 900-20-001XA

    Zestaw szczotki do WC z pokrywą System 900 - zestaw szczotki do WC składający się z uchwytu, stojaka i szczotki do WC - wymiana głowicy szczotki na zamek bagnetowy - pojemnik wewnętrzny wyjmowany do czyszczenia - wykonanie z wysokiej jakości stali szlachetnej, satynowe wykończenie - średnica 89 mm, wysokość 438 mm, głębokość 109 mm - do montażu na ścianie, mocowanie podtynkowe - łącznie z bezkorozyjnym materiałem mocującym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-20-001XA
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet brushes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)438
    • Szerokość (mm)89
    • Głębokość (mm)109
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010555
    • Nazwa ETIMLavatory brush set
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units