Opublikuj swoje produkty
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy HEWI, 900-21-00640
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy HEWI, 900-21-00640
Uchwyt na zapasowy papier toaletowy HEWI, 900-21-00640
    HEWI

    Uchwyt na zapasowy papier toaletowy HEWI, 900-21-00640

    Uchwyt na zapasowy papier System 900 - cylindryczny uchwyt na papier zapasowy do przechowywania dwóch rolek papieru toaletowego - wykonanie z wysokiej jakości stali szlachetnej, chromowanej - długość 260 mm, głębokość 51 mm, średnica 15 mm - do montażu na ścianie, mocowanie podtynkowe - łącznie z bezkorozyjnym materiałem mocującym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-21-00640
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet roll holders
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)260
    • Szerokość (mm)15
    • Głębokość (mm)51
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010554
    • Nazwa ETIMSpare toilet roll holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units