Opublikuj swoje produkty
Uchwyt kątowy HEWI, wersja prawostronna, 900-22-10160
Uchwyt kątowy HEWI, wersja prawostronna, 900-22-10160
Uchwyt kątowy HEWI, wersja prawostronna, 900-22-10160
Uchwyt kątowy HEWI, wersja prawostronna, 900-22-10160
    HEWI

    Uchwyt kątowy HEWI, wersja prawostronna, 900-22-10160

    Uchwyt kątowy, System 900 - drążki w położeniu poziomym i pionowym, połączone pod kątem prostym z rozetami mocującymi - wersja prawostronna - długość w poziomie 300 mm, długość w pionie 600 mm, gł. 88 mm - średnica drążka 32 mm, gr. rurki 2 mm, średnica rozetki 70 mm - z wysokiej jakości stali szlachetnej, malowanej proszkowo w HEWI kolorach DX (biały matowy), DC (czarny matowy) i SC (ciemnoszary matowy) - zestaw uzupełniający: uchwyt na papier toaletowy 900.21.00240 - w zestawie odporne na korozję i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-22-10160
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuL-shaped support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)670
    • Szerokość (mm)370
    • Głębokość (mm)88
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing