Opublikuj swoje produkty
Uchwyt kątowy HEWI, wersja lewostronna, 900-22-13760
Uchwyt kątowy HEWI, wersja lewostronna, 900-22-13760
Uchwyt kątowy HEWI, wersja lewostronna, 900-22-13760
    HEWI

    Uchwyt kątowy HEWI, wersja lewostronna, 900-22-13760

    Uchwyt kątowy, System 900 - ułożone pionowo i poziomo, drążki połączone pod kątem prostym, z rozetami mocującymi - wersja lewostronna - długość w poziomie 400 mm, długość w pionie 900 mm, głębokość 87 mm - średnica drążków 30 mm, Grubość rury 2 mm, Średnica rozety 70 mm - z wysokiej jakości stali szlachetnej, malowane proszkowo w kolorach HEWI DX (głęboka matowa biel), DC (głęboka matowa czerń) i SC (głęboka matowa ciemnoszara perłowa mika) - w zestawie bezkorozyjne i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego oraz taśma uszczelniająca do uszczelnienia wywierconych otworów - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-22-13760
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuL-shaped support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)970
    • Szerokość (mm)470
    • Głębokość (mm)87
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania