Opublikuj swoje produkty
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33-00160
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33-00160
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33-00160
    HEWI

    Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33-00160

    Drążek z uchwytem rączki prysznicowej, System 900 - pionowy drążek ze wspornikami i rozetami oraz uchwytem na słuchawkę prysznicową - dł. 900 mm, gł. 88 mm - śr. drążka 32 mm, grubość rurki 2 mm, śr. rozety 70 mm - ze stali szlachetnej, malowanej proszkowo w kolorze HEWI CV (czarny matowy) i ER (ciemnoszary matowy) z uchwytem słuchawki prysznicowej z czarnego, matowego poliamidu lub malowany proszkowo w kolorze HEWI AS (biały matowy) z uchwytem słuchawki prysznicowej z białego, matowego poliamidu - uchwyt pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - bezstopniowa regulacja położenia uchwytu rączki prysznicowej, ustawienie wysokości po naciśnięciu dużego przycisku - stożkowaty kształt uchwytu na słuchawkę prysznicową ułatwia jej zawieszanie - w zestawie odporne na korozję i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-33-00160
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower head rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)970
    • Szerokość (mm)108
    • Głębokość (mm)106
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC010140
    • Nazwa ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing