Opublikuj swoje produkty
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33-002XA
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33-002XA
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33-002XA
    HEWI

    Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, 900-33-002XA

    Drążek z uchwytem na słuchawkę prysznicową, System 900 - pionowy drążek z wykonanymi do ściany wspornikami, rozetami mocującymi i słuchawką prysznicową - rozstaw osi 1100 mm, głębokość 88 mm - średnica drążka 32 mm, grubość rurki 2 mm, średnica rozety 70 mm - z stali szlachetnej, matowo szlifowanej - uchwyt rączki prysznicowej z wysokiej jakości matowego poliamidu w kolorach HEWI 98 (biały sygnałowy) i 92 (antracytowy) - pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - bezstopniowa regulacja położenia uchwytu rączki prysznicowej, ustawienie wysokości po naciśnięciu dużego przycisku - stożkowaty kształt mocowania uchwytu na słuchawkę prysznicową ułatwia jej zawieszanie - w zestawie odporne na korozję i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-33-002XA
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower head rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1170
    • Szerokość (mm)108
    • Głębokość (mm)106
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC010140
    • Nazwa ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing