Opublikuj swoje produkty
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060
    HEWI

    Drążek z uchwytem rączki prysznicowej (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060

    Drążek z uchwytem na słuchawkę prysznicową, System 900 - pionowy drążek z wysuniętymi do ściany wspornikami, Mocowanie rozet i uchwytów prysznicowych - rozmiar osi 24 cale (610 mm), głębokość 2 3/4 cala (70 mm) - średnica drążka 1 1/4 cala (32 mm), grubość rury 1/16 cala (2 mm), średnica rozety 2 3/4 cala (70 mm) - obciążenie do 330 lbs (150 kg) - z wysokiej jakości stali szlachetnej, lakierowane proszkowo w kolorze HEWI CV (głęboka matowa czerń) z pojemnikiem na szczotki z czarnego matowego poliamidu lub lakierowane proszkowo w kolorze HEWI AS (głęboka matowa biel) z pojemnikiem na szczotki z białego matowego poliamidu - pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - bezstopniowa regulacja nachylenia uchwytu rączki prysznicowej, ustawienie wysokości po naciśnięciu przycisku - mocowanie stożkowe na uchwycie prysznicowym ułatwia zawieszenie słuchawki prysznicowej - w zestawie bezkorozyjne i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego oraz taśma uszczelniająca do uszczelnienia wywierconych otworów - spełnia wymagania standardów ADA 2010 i ICC/ANSI A117.1-2017
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-33-06060
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower head rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)680
    • Szerokość (mm)108
    • Głębokość (mm)88
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC010140
    • Nazwa ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing