Opublikuj swoje produkty
Uchwyt kątowy z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, wersja lewostronna, 900-33-202XA
Uchwyt kątowy z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, wersja lewostronna, 900-33-202XA
Uchwyt kątowy z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, wersja lewostronna, 900-33-202XA
    HEWI

    Uchwyt kątowy z uchwytem rączki prysznicowej HEWI, wersja lewostronna, 900-33-202XA

    Uchwyt kątowy z uchwytem słuchawki prysznicowej, System 900 - wersja lewostronna - ułożone pionowo i poziomo, drążki połączone pod kątem prostym z rozetami mocującymi i uchwytem na słuchawkę prysznicową - długość w poziomie 450 mm, długość w pionie 1250 mm, głębokość 88 mm - średnica drążków 32 mm, Średnica rozety 70 mm - z wysokiej jakości stali szlachetnej, powierzchnia matowa szlifowana - uchwyt rączki prysznicowej z wysokiej jakości matowego poliamidu w kolorach HEWI 98 (biały sygnałowy) i 92 (antracytowy) - pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - bezstopniowa regulacja nachylenia uchwytu rączki prysznicowej, ustawienie wysokości po naciśnięciu przycisku - mocowanie stożkowe na uchwycie prysznicowym ułatwia zawieszenie słuchawki prysznicowej - montaż ścienny za pomocą specjalnych elementów mocujących i rozet HEWI - zawiera bezkorozyjny materiał mocujący i taśmę uszczelniającą do uszczelnienia punktów wiercenia - Uwaga w przypadku korzystania z podwieszanych foteli: Wymagane sprawdzenie zgodności. - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Szczegółowa lista możliwych kombinacji chwytaków, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-33-202XA
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuL-shaped support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1320
    • Szerokość (mm)560
    • Głębokość (mm)106
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units