Opublikuj swoje produkty
Wspornik sufitowy HEWI
Wspornik sufitowy HEWI
Wspornik sufitowy HEWI
    HEWI

    Wspornik sufitowy HEWI

    Wspornik sufitowy, System 900 - drążek prosty z rozetą mocującą - służy do mocowania drążków zasłony prysznicowej - z wysokiej jakości stali szlachetnej, malowanej proszkowo w HEWI kolorach DX (biały matowy), DC (czarny matowy) i SC (ciemnoszary matowy) - długość 500 mm - śr. drążka 25 mm, śr. rozety 70 mm - możliwość skrócenia po stronie rozety do 200 mm - montaż do sufitu przy pomocy rozety - w zestawie odporne na korozję elementy mocujące
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-34-00260
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuCeiling support
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011493
    • Nazwa ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains