Opublikuj swoje produkty
Drążek zasłony prysznicowej HEWI, do brodzika 1200 x 1200 mm, 900-34-10360
Drążek zasłony prysznicowej HEWI, do brodzika 1200 x 1200 mm, 900-34-10360
Drążek zasłony prysznicowej HEWI, do brodzika 1200 x 1200 mm, 900-34-10360
    HEWI

    Drążek zasłony prysznicowej HEWI, do brodzika 1200 x 1200 mm, 900-34-10360

    Drążek do zasłony, System 900 - drążki umieszczone poziomo, połączone pod kątem prostym, z kółkami na zasłonę prysznicową - z wysokiej jakości stali szlachetnej, lakierowanie proszkowe w kolorze HEWI DX (głęboka biel matowa) z 24 kółkami do zasłon z białego POM lub lakierowanie proszkowe w kolorach HEWI DC (głęboka czerń matowa) i SC (ciemnoszara głęboko matowa mika perłowa) z 24 kółkami do zasłon z czarnego POM - do brodzika 1200 x 1200 mm - rozstaw mocowania 1187 x 1187 mm - zalecana szerokość zasłony 3500 mm - śr. drążka 25 mm, śr. rozety 70 mm - możliwość skrócenia przy końcach do długości 320 mm - mocowanie do ściany i sufitu za pomocą rozet, niezbędny wspornik sufitowy - w zestawie odporne na korozję i sprawdzone elementy mocujące HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-34-10360
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower curtain rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)1222
    • Głębokość (mm)1222
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011493
    • Nazwa ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains