Opublikuj swoje produkty
Drążek zasłony prysznicowej HEWI, 900-34-400XA
Drążek zasłony prysznicowej HEWI, 900-34-400XA
Drążek zasłony prysznicowej HEWI, 900-34-400XA
    HEWI

    Drążek zasłony prysznicowej HEWI, 900-34-400XA

    Drążek do zasłony, System 900 - drążek prosty z kółkami - z wysokiej jakości stali szlachetnej, matowo szlifowanej - długość 1000 mm - z 10 kółkami z białego POM - zalecana szerokość zasłony 1200 mm - śr. drążka 25 mm, śr. rozety 70 mm - możliwość skrócenia przy końcach do długości 200 mm - w zestawie odporne na korozję i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-34-400XA
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower curtain rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011493
    • Nazwa ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains