Opublikuj swoje produkty
Poręcz prysznicowo-wannowa i drążek z uchwytem rączki prysznicowej (ADA), wersja lewostronna, 900-35-36340
Poręcz prysznicowo-wannowa i drążek z uchwytem rączki prysznicowej (ADA), wersja lewostronna, 900-35-36340
Poręcz prysznicowo-wannowa i drążek z uchwytem rączki prysznicowej (ADA), wersja lewostronna, 900-35-36340
    HEWI

    Poręcz prysznicowo-wannowa i drążek z uchwytem rączki prysznicowej (ADA), wersja lewostronna, 900-35-36340

    Poręcz prysznicowa z przesuwnym drążkiem z uchwytem rączki prysznicowej, System 900 - drążki umieszczone pionowo i poziomo, połączone pod kątem prostym, z rozetami mocującymi i uchwytem na słuchawkę prysznicową - z bocznie przesuwnym (do montażu) drążkiem z uchwytem rączki prysznicowej - wersja lewostronna - dł. w pionie 49 3/16 cala (1250 mm), długości poziome (montaż narożny) 37 5 /16 cala (947 mm) i 25 1/2 cala (647 mm) i gł. 2 3/4 cala (70 mm) - średnica drążka 1 1/4 cala (32 mm), gr. rurki 1/16 cala (2 mm), średnica rozety 2 3/4 cala (70 mm) - obciążenie do 330 lbs (150 kg) - z wysokiej jakości stali szlachetnej, chromowanej - uchwyt rączki prysznicowej z wysokiej jakości matowego poliamidu w kolorach HEWI 98 (biały sygnałowy) i 92 (antracytowy) - pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - bezstopniowa regulacja położenia uchwytu rączki prysznicowej, ustawienie wysokości po naciśnięciu dużego przycisku - stożkowaty kształt mocowania uchwytu na słuchawkę prysznicową ułatwia jej zawieszanie - zmniejszona liczba rozet mocujących dzięki innowacyjnemu połączeniu narożnemu - w zestawie odporne na korozję i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego - spełnia wymagania standardów ADA 2010 i ICC/ANSI A117.1-2017
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-35-36340
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuShower grab rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1320
    • Szerokość (mm)982
    • Głębokość (mm)682
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing