Opublikuj swoje produkty
Uchwyt HEWI, 900-36-00140
Uchwyt HEWI, 900-36-00140
Uchwyt HEWI, 900-36-00140
    HEWI

    Uchwyt HEWI, 900-36-00140

    Uchwyt, System 900 - drążek prosty ze wspornikami do ściany i rozetami - rozstaw osi 400 mm, głębokość 88 mm - średnica drążków 32 mm, Grubość rury 2 mm, Średnica rozety 70 mm - z wysokiej jakości stali szlachetnej, chromowany - w zestawie bezkorozyjne i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego oraz taśma uszczelniająca do uszczelnienia wywierconych otworów - Uwaga w przypadku korzystania z podwieszanych foteli: Wymagane sprawdzenie zgodności. - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Szczegółowa lista możliwych kombinacji chwytaków, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-36-00140
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSupport rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)470
    • Głębokość (mm)88
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGrabs
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units