Opublikuj swoje produkty
Mobilny uchwyt HEWI, 900-36-015XA
Mobilny uchwyt HEWI, 900-36-015XA
Mobilny uchwyt HEWI, 900-36-015XA
    HEWI

    Mobilny uchwyt HEWI, 900-36-015XA

    Mobilny uchwyt, System 900 - drążek prosty ze wspornikami do ściany i rozetami - przenośny - rozstaw osi 1000 mm, głębokość 90 mm - średnica drążków 32 mm, Grubość rury 2 mm, Średnica rozety 70 mm - łatwy montaż dzięki pojedynczo montowanym płytom mocującym z wysokiej jakości stali szlachetnej służącym (zawarte w zakresie dostawy) do zawieszenia uchwytu - zabezpieczone śrubą mocującą (zabezpieczenie przed kradzieżą) - z wysokiej jakości stali szlachetnej, matowy szlifowany - w zestawie odporne na korozję i sprawdzone elementy mocujące HEWI do montażu ściennego - Przestrzegać w przypadku korzystania z zawieszanych siedzeń: Wymagane sprawdzenie zgodności. - Szczegółowa lista możliwych kombinacji uchwytów, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-36-015XA
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSupport rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)67
    • Szerokość (mm)1067
    • Głębokość (mm)90
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGrabs
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units