Opublikuj swoje produkty
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
    HEWI

    Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740

    Płyta montażowa z osłoną mobilnych uchwytów i oparcia pleców (2 szt.), System 900 - prostokątna płyta montażowa z dopasowaną, okrągłą osłoną - do przytrzymania i mocowania mobilnych uchwytów 900,36... oraz mobilnego oparcia pleców 900.51.91.. - średnica osłony 70 mm, - głębokość 12 mm - osłona wykonana z wysokiej jakości stali szlachetnej, chromowana - płyta montażowa ze stali szlachetnej - do montażu bezkorozyjnym i sprawdzonym materiałem montażowym HEWI dla różnych konstrukcji ścian (oddzielne zamówienie)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-36-01740
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSupport rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)67
    • Szerokość (mm)67
    • Głębokość (mm)12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC012353
    • Nazwa ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units